- 製品番号:
- DK 7696.000
- 仕様
- センター取り付け、インチサイズ
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 適用
- 幅: = 600 mm
= 1,200 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.436 kg
- 総質量
- 1.636 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6.2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177133501
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 600/1200 mm