- 品番:
- DK 7492500
- 仕様
- 2つの19インチ取り付け面間への取り付け用。
- 製品説明
- きわめて重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。取り付けは、クランク型マウンティングレールに合わせてねじ止めするだけ。奥行き調整レールの追加やマウンティングレールセンターの固定部品(800 mm幅のエンクロージャーの場合)との併用で、マウンティングレールが偏った負荷で変形するのを防止します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- 耐荷重
- 80 kg (静荷重)
- 注記:
- 19インチマウントフレームと組み合せて使用することはできません。
- シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。
- L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。
- 耐荷領域
- 幅: 55 mm
奥行: 461 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.24 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177221703
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 資料
- Info sheet