- 品番:
- VX 8619.520
- 製品説明
- 482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 2 x ヒンジ 130°
カムロック、ダブルビットロックインサートを含む
取り付けキットへ固定するための材料
- 注記:
- 開かれた状態のスイングフレームを固定するには、スイングフレーム固定具が必要です
- 実装状況によって、システムセクション 23 x 64 mm が必要になります
- VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
- その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
- 品番について
- AX に取り付けるには、AX 取り付けキットも必要です
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX SE
AX
幅: = 600 mm
= 800 mm
高さ: ≥ 600 mm
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- VX SE
- 高さ単位(ユニット)
- 9 U
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- VX SE
- AX
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.168 kg
- 総質量
- 3.483 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177919587
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
VX 小型スウィングフレーム、幅: 600/800 mm、9 U