小型スウィングフレーム 幅 600 mm および 800 mm のTS、VX SE 用

製品番号: SR 2377.120

幅600 mmおよび800 mmのTSエンクロージャーの実装用、3 ~ 18 U、19インチコンポーネントの取り付けに使用します。

製品番号:
SR 2377.120
製品説明
19インチコンポーネントの取り付け用。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
カムロック、ダブルビットロックインサートを含む
取り付けキットへ固定するための材料
取り付けについてのご注意
実装状況によって、PS システムセクション 23 x 73 mm が必要になります
注記:
その他のカスタマイズに関しては「詳細技術情報」をご覧ください。
適用
エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅: = 600 mm
= 800 mm
高さ単位(ユニット)
12 U
適用エンクロージャータイプ
TS
VX SE
1パック
1 個
純質量
3.578 kg
総質量
3.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177214996
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SR 小型スウィングフレーム、TS、VX SE 用、適用幅:600/800 mm、12 U
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報