ケーブルクランプレール パッチパネル用

製品番号: DK 7610.000

入出力用データ配線の張力軽減用。ケーブルのシールドの収納と接触のためのバネクリップ付きのものもあります。

製品番号:
DK 7610.000
仕様
ケーブル用シールドなし
製品説明
多数のケーブルが行き来するパッチパネルの背面に設置して、ケーブル端子部に曲応力などが掛らないようにするケーブルサポートアームです。
材質
鋼板、2 mm、亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.481 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
製品説明
DK Cable clamp rail, For Patch-Panel, without cable screen contact