- 製品番号:
- PS 4196.000
- 製品説明
- ケーブルを引き込む時のストレインリリーフに使用します。エンクロージャーの水平フレーム上のには奥行き方向に25 mmピッチで取り付けることができるほか、TS ベース/フレックスブロックにも取り付けることができます。
- 材質
- スチール
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- TS ベースに取り付ける場合は、ベース用固定ボルトが必用です。
- 寸法:
- 長さ: 1,185 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
PC
TP ユニバーサルコンソール
幅: = 1,200 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 5.8 kg
- 総質量
- 6.84 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177093676
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 製品説明
-
SZ ケーブルクランプレール マウンティングレール、TS、PC、TP ユニバーサルコンソール、TS ベース、フレックスブロック用、幅: 1200 mm