- 品番:
 - SZ 2899400
 - 製品説明
 - ケーブルの直径に合わせ引込口を切って使用します。
 - 用途
 - 壁厚 1.5 ~ 4.5 mm 用
 - 材質
 - パッキン:熱可塑性エラストマー
 - 寸法:
 - ねじ: M40
 - 適用壁厚 (最大)
 - 1.5 ‐ 4.5 mm
 - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
 - IP 54 (ケーブルを適切に引き込んだ場合)
 - 適用ケーブルØ
 - 13 ‐ 34 mm
 - 1パック
 - 20 個
 - 純質量
 - 0.14 kg
 - 総質量
 - 0.155 kg
 - 関税率番号
 - 39269097
 - EAN
 - 4028177389632
 - ETIM 9
 - EC000879
 - ETIM 8
 - EC000879
 - ECLASS 8.0
 - 27069216
 - 製品説明
 - SZ 凸型テーブルパッキン、適用板厚: 1.5-4.5 mm、ねじ穴: M20、適用ケーブル直径: 13-34 mm
 
- 資料
 - Info sheet