- 製品番号:
- DK 5302.053
- 製品説明
- カバー付きケーブルダクト。ヒンジ付きダクトカバー (取り外し可能もあり) により、いつでも配線に簡単にアクセスできます。ダクトには、キャビネット内側へおよびダクト背面からのケーブル引き込みオプションが備わっています。ダクトに同梱されているケーブルホルダーウェブは、ダクトのケーブルフィンガーに奥行き方向に自在にスナップ固定でき、配線をサポートします。ケーブルダクトのねじ留めも可能です。適切なエアフローを実現するために、VX IT 用ブラシキットと組み合わて使用することも可能です。
- メリット
- 工具不要のクイック固定による簡単な取り付け。
- 高さユニット(U)を考慮したケーブルガイドによる高い実装密度
- 背合わせで連結可能
- ケーブルダクトは、コールドアイルコンテインメント内のエアショートを避けるためのパーティションパーツとして使用可能
- ケーブル引き込み口は開閉可能、実装標準 1 U 高さの拡張コンポーネントを装着可能
- 材質
- 鋼板製
プラスチック(UL 94-HB)
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ケーブルダクト
カバー 2個
14 x ケーブルフィンガー 高さ 6 U
10 x ケーブル保持バー
取り付け部品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 47 U
- 適用
- ダイナミック型 19インチ マウンティングレールと組み合わせて使用することはできません、VX IT 用
- 注記:
- VX IT ラックタイプで、内装が対称的である場合は、ダイナミック型 19インチ マウンティングレールと組み合わせることはできません。内装が非対称的である場合は、片側に取り付けることができます。
- 寸法:
- 幅: 109.5 mm
奥行: 314.5 mm
長さ: 2,099 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
TX CableNet
幅: = 800 mm
高さ: = 2,200 mm
= 2,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10.2 kg
- 総質量
- 10.78 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 39.1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177958593
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 製品説明
-
Cable duct, 47 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2200 mm