コンビレール 482.6 mm (19インチ) 用

製品番号: IT 5302.026

製品番号:
IT 5302.026
用途
482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面上でのケーブルガイドと張力緩和に使用します
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
コンビレールのための固定部品は含まれますが、ケーブルを固定するための固定部品は含まれません
取り付け方法
482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面内の 482.6 mm (19インチ) システム穴へ
寸法:
高さ: 1 U
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
VX IT
TX CableNet
1パック
4 個
純質量
1.348 kg
総質量
1.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
5.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177952584
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19” level, for installation within the 19” mounting level or at the 19” system punchings
資料
マニュアル