- 製品番号:
- DK 7455.030
- 仕様
- ケーブル径 2 x 3 mm用
- 製品説明
- 一般的なサイズPG 13.5は、スリット入り内部パッキンが付いた仕様です。ケーブル処理が非常に簡単に行えます。ファイバーケーブルの不要な折曲をしなくても良いため、ブレークアウトケーブルの引込みにも最適。
- 材質
- ねじ部分:黄銅
内部パッキン:ソフトPVC - 表面
- ねじ部分:電解ニッケルめっき
- 1パック
- 12 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.688 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177187269
- ECLASS 8.0
- 27149109