金属製グランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

品番: SZ 2563100

ケーブルのネジ止め用の穴は、単純にドライバーで開けてください。通常の位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

品番:
SZ 2563100
製品説明
穴はスクリュードライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
注記:
適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数
1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40
寸法:
幅: 534 mm
奥行: 149 mm
適用
エンクロージャータイプ: AE
グランドプレート
サイズ: 5
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66 (標準的な設置位置の場合、下側)
Number knockouts
1
12
11
8
4
Metric diameter
M12
M20
M25
M32
M40
1パック
1 個
純質量
0.96 kg
総質量
1.004 kg
関税率番号
73079100
EAN
4028177390874
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 534x149 mm, size: 5
資料
その他の技術情報