- 製品番号:
- AX 2580.012
- 仕様
- パッキングインサート、小
- 製品説明
- スリットの入っているパッキングインサートとインレーとの併用で、加工済みケーブル類をも含む自在なケーブル引き込みが可能になります。
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- Type 4X (屋内使用のみ)
- 適用ケーブル直径
- 12 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.02 kg
- 総質量
- 0.057 kg
- 関税率番号
- 40082900
- EAN
- 4028177939714
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 製品説明
- SZ パッキングインサート, ケーブルブッシュ (モジュール式) 用, 小型、ケーブル径 12 mm 用
- 取得認証
- UR + C-UR (recognized)