- 製品番号:
- SZ 2486.600
- 仕様
- トルクスタッピングねじ
- 製品説明
- トルクスねじは、トルク(回転モーメント)の伝導性や耐久性に優れ、ねじを締付けたり外したりする際の安全性や信頼性にも優れています。
- 用途
- エンクロージャーフレームやマウンティングレールおよびマウンティングセクションのØ 4.5 あるいは4.7 mm丸穴用
- 寸法:
- ねじ: 5.5
ねじ長さ: 13 mm - ねじ
- 5.5
- 1パック
- 300 個
- 純質量
- 0.9 kg
- 総質量
- 1.08 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- 製品説明
- VX トルクスタッピングねじ、鋼板用、ねじ: 5.5x13 mm