- 製品番号:
- TS 4165.000
- 製品説明
- システム穴に確実に固定できる、導電接触用ツメの付いた、ガイド補助として造られた板バネです。
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 水平TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
- システムレール 23 x 23 mm に
- システムセクション 23 x 73 mm に
- システムセクション 45 x 88 mm に
- システムセクション 23 x 73 mm に
- エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
- 寸法:
- ねじ: M8
- ねじ
- M8
- 1パック
- 50 個
- 純質量
- 0.4 kg
- 総質量
- 0.431 kg
- 関税率番号
- 73181692
- EAN
- 4028177093003
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 製品説明
- TS スプリングケージナット、M8