接続エレメント シグナルピラー用、モジュール式

品番: SG 2368002

パイプへの取り付け、あるいは、壁面 / 床面への取り付けに使用できます。スプリングクランプ式端子は接続エレメント内に。光学エレメント用エンドカバー付属。VDE 準拠の感電防止対策。

品番:
SG 2368002
仕様
壁面/床面取り付け
製品説明
パイプへの取り付け、あるいは、壁面 / 床面への取り付けに使用できます。スプリングクランプ式端子は接続エレメント内に。光学コンポーネント用カバー付属。VDE準拠の接触防止保護。
メリット
連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
機能方法
接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質
ポリアミド製エンクロージャー
塗装色
Signal pillar
モジュール式
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 65
定格電圧
12 V~230 V (AC/DC)
1パック
1 個
純質量
0.089 kg
総質量
0.099 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
製品説明
SG connection component for wall mounting
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
マニュアル