- 製品番号:
- CP 6003.000
- 仕様
- 引き出しおよびハウジング:サイドに、マウスパッドとトレイ用の引き出し式トレー付き
フロントパネル: 3 mmダブルビットロックインサート付き、リストサポートとして折り返し可能
- 製品説明
- あらゆる、十分な広さのある平面(例えば、ドア、サイドパネル)およびフロントパネルに組み込めます。キーボード、標準マウスおよび標準パッドの収容に適しています。
- 材質
- 引き出しおよびエンクロージャー:鋼板
フロントパネル:アルミニウム
- 表面
- 引き出しおよびハウジング:塗装済み
フロントパネル: アルマイト処理(無着色)
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 261 mm
- 最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
- 460 x 42 x 170 mm
- 注記:
- 19インチフレームへの取り付けには適していません
- 標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)と交換可能です。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10.256 kg
- 総質量
- 10.796 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
CP Drawer for keyboard and mouse, with mousepad support, 19"/3.5 U