- 品番:
- CP 6013100
- 製品説明
- A4サイズの試験スケジュールや書類を掲示しておくことができます。
- 用途
- 表面に取り付け
- 同梱品
- ディスプレイボード 10枚
ウォールブラケット
固定部品 - 取り付け方法
- 表面に取り付け
- TS フレームやレールシステムの25 mmピッチ穴
- Ø 20 mmまたはØ 25 mmのハンドルセットへの取り付けに
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.86 kg
- 総質量
- 0.903 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 製品説明
- CP Display board, A4, with wallhalter