- 品番:
 - VX 8617020
 - 製品説明
 - エンクロージャーフレームの外側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。
 - メリット
 - 外側からシステム穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです
 - 全4側面にシステム穴有り
 - エンクロージャーがすでに連結されている場合は、システムセクションをエンクロージャーの内側から取り付けることもできます
 - 材質
 - 鋼板製
 - 表面
 - 亜鉛めっき
 - 同梱品
 - 取り付け部品を含む
 - 取り付け方法
 - エンクロージャーフレームの外側実装面上に
 - 外側実装面上の、2本のシステムセクション 23 x 64 mm の間に
 - 適用
 - エンクロージャータイプ: VX
適用幅/奥行: 500 mm - 1パック
 - 4 個
 - 純質量
 - 2 kg
 - 総質量
 - 2.075 kg
 - 関税率番号
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177829053
 - ETIM 9
 - EC002620
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - 製品説明
 - VX システムセクション 18 x 64 mm、外側の実装面用