サポートレール 75 x 20 mm VX、TS、VX SE用

製品番号: TS 4396.500

絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。

製品番号:
TS 4396.500
仕様
穴なし
製品説明
絶縁ブロックあるいはトランスのような重量機器に使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
VX エンクロージャーフレームの内側実装面上に
TS エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.808あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて、あるいは高さ方向の位置変更に、TS システムレール 25 x 38 mmを用いて
水平TSフレームに:幅方向に、奥行き方向に
スナップオンナット 8800.808 を使用して、上下の幅方向または上下の奥行き方向の VS SE エンクロージャーの水平フレームに
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
1パック
4 個
純質量
6.36 kg
総質量
7.16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
27.2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
関税率番号
73269098
EAN
4028177522787
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS サポートレール、TS、VX SE 用、適用幅/奥行:600 mm、穴なし
資料
Info sheet
Load brochure
データシート
詳細技術情報