- 品番:
 - SZ 4379000
 - 材質
 - 鋼板製
 - 表面
 - 亜鉛めっき
 - 長さ
 - 1,695 mm
 - 取り付け方法
 - エンクロージャーの垂直フレームに、TS サポートブラケットを用いて、あるいは、PS アクセサリー用アダプターレールとPS サポートブラケットとの組み合わせを用いて取り付けます。
 - 水平エンクロージャーフレームに、PSサポートブラケットに直接取り付け
 - 適用
 - エンクロージャータイプ: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,800 mm - 1パック
 - 4 個
 - 純質量
 - 7.068 kg
 - 総質量
 - 7.441 kg
 - 関税率番号
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177100053
 - ETIM 9
 - EC002625
 - ETIM 8
 - EC002625
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - 製品説明
 - SZ PS システムセクション 23 x 73 mm TS、SE用、WHD: 1800 mm、長さ: 1695 mm