カスタマイズ用レール AE / WM 用

品番: AE 2383.250

機械的な作業なしで、エンクロージャー内に取付け。側面、床面、上面、どこにでも取付け可能。

品番:
AE 2383.250
製品説明
機械加工なしでエンクロージャー内に取り付けます。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可能。2列のシステム穴付き。以下のパーツなどに使用できる取り付け面を創作します:TS システムセクション、エンクロージャー照明、ドアスイッチ、ドアステイ、ケーブルダクトホルダー。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
注記:
その他のオプション:マウンティングプレート、フック式、TS 8612.400
マウンティングプレート、ねじ止め可、大、TS 8612.410
マウンティングプレート、ねじ止め可、小、TS 4532.000
マウンティングブラケット PC 4597.000
適用
エンクロージャータイプ: AE
奥行: = 250 mm
1パック
4 個
純質量
0.72 kg
総質量
0.8 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177687424
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
AE Rail for interior installation, for AE, for D: 250 mm
資料
Info sheet