この製品の販売終了日:: 2024/12/30
- 品番:
- CM 5001.075
- 製品説明
- マウンティングプレートの振動を緩和させるために使用します。
- 用途
- 重量物を輸送する際に
- 動的用途で、壁や支持構造物などに直接固定される場合 (例えば、クレーンシステムなどで、エンクロージャーが同時に移動する場合) に使用します
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- マウンティングプレートに付いている穴を使って簡単取り付け。
- 内側からの壁面固定:ブラケットと本体から壁面またはサポート構造部に直接取り付け
- 外側からの壁面固定:ウォールブラケット用ねじなどで、外側からプレートナットに簡単に締め込むことができます。
- 注記:
- 重量 150 kg をマウンティングプレートに均等配置した、DIN EN 60 721 (レベル 3M4) に準拠の試験を実施。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.45 kg
- 総質量
- 0.456 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- CM マウンティングプレート固定具、ワンピースコンソール、TP コンソールベースユニット用
- 資料
- Info sheet