マウンティングプレート TS 用

製品番号: TS 8614.180

幅が400mmであるTSエンクロージャーの、マウンティングプレートを使わない使用用。

製品番号:
TS 8614.180
材質
鋼板、3.0 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
25 mmピッチで奥行き調節可能。
取り付けについてのご注意
TS マウンティングレール 13 x 38 mm は、マウンティングプレート シャシーガイドとして使用することができます。
より幅の広いエンクロージャーに取り付ける場合は、幅分割ブラケットが必要になります。
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 400 mm
高さ: = 1,800 mm
1パック
1 個
純質量
17.4 kg
総質量
17.6 kg
EAN
4028177541764
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
TS マウンティングプレート TS 用、幅: 400 mm、高さ: 1800 mm