マウンティングプレート PK用

製品番号: PK 9550.000

ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。

製品番号:
PK 9550.000
製品説明
ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。
材質
メラミンフェノールコーティングラミネート紙、厚さ 2.5 mm
塗装色
RAL 7035
同梱品
マウンティングプレート
セルフタッピング固定ねじ
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
331 mm x 220 mm
適用
エンクロージャータイプ: PK
幅: = 360 mm
高さ: = 254 mm
1パック
4 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.251 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177140134
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
PK Mounting plate, WH: 331x220 mm