接続用アクセサリー LEDコンパクト システム照明灯用

製品番号: SZ 4315.810

接続用配線LED付き、または結合用配線LED付き。

製品番号:
SZ 4315.810
仕様
LED接続ケーブル付きドアスイッチ(オープンエンド/ケーブルソケット)
長さ
3,000 mm
適用品番
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
寸法:
長さ: 3,000 mm
1パック
1 個
純質量
0.19 kg
総質量
0.201 kg
関税率番号
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SZ Door-operated switch, for System light LED compact, L: 3000 mm, with LED connection cable
資料
Info sheet