- 製品番号:
- DK 7859.000
- 仕様
- 二重絶縁、内蔵型ヒューズ (T2A) 付き
- 製品説明
- ネットワークラック内を隅々まで完璧に照らすために。
- メリット
- ドアコンタクトスイッチ経由で、手動または自動オン/オフが可能
- エンクロージャー内の隅々にまで届く光
- プラグアンドプレイ クイックアセンブリー
- クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます
- コネクター付き接続ケーブル付属のため、すぐに使用できます
- 高さ(U)の損失のない固定方法
- 材質
- 照明本体:押し出し成形アルミニウム
ランプカバー:ポリカーボネート製
ランプホルダー:PC-ABS
- 塗装色
- ハウジング:RAL 7016
- 同梱品
- IT LED システム照明灯
固定キット マグネット
固定ねじを含む
- 可能な連結
- コネクタ経由で給電
- ドアスイッチ
- 保護等級
- II (遮断保護)
- スイッチ (タイプ)
- 内蔵、オン/オフ/ドア連動スイッチモード
- 照明器具、取り付け方式
- ねじ固定式
- クリップ固定
- 磁石式固定
- 取り付け方法
- VX IT /VX SE フレームに直接ねじ留めあるいはクリップ留めします
- TE 8000、IT キャビネット:固定用マグネットセット付き
- AX、TP:固定用マグネットセット付き
- AX: 内装用レール付き
- 運用には、CEE 7/16 に準拠のユーロプラグおよび電気機器コネクター (プラグ型) を使用
- 光束
- 600 lm
- 電灯色
- 4000 K (昼白色)
- 注記:
- プラグ付きの接続ケーブルは、IT LED システム照明灯専用のケーブルです
- 複数の IT LED システム照明灯によるカスケード接続はできません
- 寸法:
- 幅: 337 mm
高さ: 55 mm
奥行: 23 mm
- 動作温度範囲
- -20 °C...55 °C
- 定格電圧
- null
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.38 kg
- 総質量
- 0.401 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 製品説明
-
DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting