- 品番:
- TX 5501070
- メリット
- 取り扱いが簡単です
- 工具不要の組み立て
- カムロック、安全ロック 3524 E を含む
- 内部ラッチ後装着可能 (オプション)
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- コンソールユニット
ベースユニット
アースストラップ
固定部品 - 適用
- エンクロージャータイプ: TX Colocation Rack
高さ: 2,200 mm
奥行: 1,200 mm - 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 24 kg
- 総質量
- 26.4 kg
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- サイドパネル (分割型)、TS IT、TX コロケーション用、高さx奥行 2200x1200 mm、セーフティロック 3524 E 付きカムロック付き
- 資料
- マニュアル