- 製品番号:
- DK 5502.310
- 製品説明
- 開いているボトムグループを一つの部品で完全にカバーするために使用します。全面パーフォレーション済み。このようにして、ボトムあるいはベースエリアからの冷気の流れ込みを可能にします。このようにして、特に、ラック エア コンディショニング付きエンクロージャーの場合の冷気の追加流入を確実なものにします。リア側に、エンクロージャー全幅に渡って、下からのケーブル引き込みを容易にする、ブラシストリップ付き。内蔵のガイドレールは、フィルターマットの取り付けを簡単にし、交換をたやすいものにします。
- 材質
- 鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
フィルターマット:発泡材
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- グランドプレート、ワンピース型、通気孔付き、後方にケーブルエントリー付き
フィルターマット
取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
幅: 800 mm
奥行: 600 mm
- 1パック
- 1 個
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Gland plate, one-piece, vented, WxD: 800x600 mm, For TS, TS IT