- 品番:
- VX 5301.350
- 製品説明
- エンクロージャーを床に固定するために使用します。特に、エンクロージャーがその上部の重量のために転倒する恐れがある場合やエンクロージャーを列内に組み入れることができない場合に使用します。
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- ボトムエリアは、取り付け箇所において、開いている必要があります
- 取り付けには床に穴を開ける必要があります
- ハウジングを固定するための床面固定パーツは床面の状態に依存するので、同梱品には含まれていません
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.294 kg
- 総質量
- 0.3 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT