グランドプレートセット、多分割型、密閉タイプ VX IT 用

品番: VX 5301.338

密閉型グランドプレート モジュールとケーブル引き込み用のスライドプレートで構成される多分割型グランドプレートセット。

品番:
VX 5301.338
製品説明
密閉型グランドプレート モジュールとケーブル引き込み用のスライドプレートで構成される多分割型グランドプレートセット。密閉型グランドプレート モジュール、奥行 237.5 mm は、任意に各種のケーブル引き込み用グランドプレート モジュールと交換できます。
メリット
個々のモジュールの順序は自由に選択できます
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
グランドプレートセット
シーリングテープ
取り付け部品を含む
2 x グランドプレート モジュール、密閉型、奥行:237.5 mm
1 x グランドプレート モジュール、密閉型、奥行:275 mm
1 x スライドプレート、奥行 115 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
幅: = 600 mm
奥行: = 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
5.4 kg
総質量
5.64 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
21.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177950900
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 600 mm, W x D 600 x 1000 mm, sheet steel
資料
マニュアル