この製品の販売終了日:: 2024/05/31
- 製品番号:
- SO 2807.200
- 製品説明
- コーナーピースとサイドカバー付き前側後側のトリムパネル
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7022
- 同梱品
- コーナーピース 4個
トリムパネル 2枚、フロント/リア
2 x トリムパネル (サイド)
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
トリムパネル 2枚、フロント/リア
トリムパネル(サイド) 100 mm 2枚 - 寸法:
- 高さ: 100 mm
奥行: 450 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: TP ユニバーサルコンソール
幅: = 600 mm
奥行: = 500 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.98 kg
- 総質量
- 6.14 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177032651
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- PS Base/plinth, complete, for TP universal console, for WD: 600x500 mm, H: 100 mm, Sheet steel
- 資料
- Info sheet