コンクリートベース for outdoor enclosures

製品番号: CS 9765.071

CSモジュールボックスおよびベーシックボックス用コンクリート製ベース。軽量なため短時間で簡単に組立できます。

製品番号:
CS 9765.071
製品説明
軽量なため短時間で簡単に組み立てできます。メンテナンス時に取り外し可能な前後部パネルは、内側からねじ留めされています。
材質
軽量コンクリート
表面
未処理
同梱品
ベースプレート 1枚
サイドパーツ 2枚
2分割ベースパネル
組み立て部品およびエンクロージャー組み立て用固定ねじを含む
Excavation depth
700 mm
注記:
納期についてはお問合せ下さい
寸法:
高さ: 965 mm
適用
エンクロージャータイプ: CSトップテック
幅: 600 mm
奥行: 600 mm
適用奥行
600 mm
1パック
1 個
純質量
209 kg
総質量
246 kg
関税率番号
68109100
EAN
4028177671379
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
CS Concrete base/plinth for outdoor enclosures, for enclosures WxD 600x600 mm
資料
マニュアル