- 品番:
- TS 8600.510
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
奥行: = 500 mm - 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.44 kg
- 総質量
- 2.52 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177384187
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 製品説明
- TS Side panel, for cable chamber, for D: 500 mm
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA