ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

製品番号: VX 8660.006

エンクロージャーの取り付けを簡単にする位置決めサポートを含む、自在性に富んだケーブル引き込みを可能にするトリムパネルを備えたベース コーナーピース。

製品番号:
VX 8660.006
メリット
高い信頼性 – ベースの剛性が非常に高い
柔軟性 – VX アクセサリーによる豊富な機器取り付けに利用できるオプション
シンプル - 連結部は同一面仕上げ
材質
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
4 x コーナーカバー
取り付け部品を含む
4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
注記:
ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
幅: = 1,100 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
質量/パック
6.6 kg
1パック
2 個
純質量
6.4 kg
総質量
6.6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
25.1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
関税率番号
94039910
EAN
4028177978164
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベース コーナーピース、ベース トリムパネル付き、前後用、高さ 100 mm、適用幅 1100 mm、鋼板製
資料
その他の技術情報
マニュアル
Product presentations
データシート
詳細技術情報