ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

製品番号: VX 8640.007

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

製品番号:
VX 8640.007
製品説明
エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。
材質
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
4 x コーナーカバー
1 x 連結部カバー
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
取り付け部品を含む
注記:
ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
幅: = 1,200 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
質量/パック
7.02 kg
1パック
2 個
純質量
6.5 kg
総質量
6.7 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177958807
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベース コーナーピース、前後ベース トリムパネル付き、鋼板製、高さ: 100 mm、幅: 1200 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報