アルミ製透視ドア、1枚型 VX IT 用

品番: VX_IT 5051.208

エンクロージャーキー

品番:
VX_IT 5051.208
材質
アルミニウム
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
塗装色
VX クイックハンドル、ヒンジ、水平プロファイル (フレーム)RAL 9005
同梱品
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付きドア
180°ヒンジ、取り付け済み
平面へ取り付けるための固定部品を含む
適用
幅: 600 mm
高さ: 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
9 kg
総質量
9.4 kg
EAN
4028177968042