コマンドパネルマウント (角度調整可能)、台上取り付けタイプ

製品番号: IW 6902.670

IWワークデスクなどの平面部への取り付け用。

製品番号:
IW 6902.670
製品説明
保護されたケーブル引き込み用のケーブルダクト付き。
用途
次の製品の上に取り付けます:IWワークデスク、平面、CP-L コマンドパネルマウント/CP-L コマンドパネルカップリング 角形 120 x 65 mm、CP 40 コマンドパネルマウント/CP 40 コマンドパネルカップリング(CP 40用の +100°/–60°傾斜アダプターとしても使用可能)
サポートアーム接続部付きの20 kgまでの操作パネルハウジングに対応:CP 40、CP-L 角形 120 x 65 mm、CP-L Ø 130 mm、VESA Standard 75
材質
鋼板製
ベローズ:プラスチック
表面
塗装
塗装色
RAL 7024
同梱品
取り付け部品を含む
Tilt angle note
+100°/-60°、クランプレバーを使って7.2°ピッチで調節可能。添付のストップスクリューで、+100°/–15°まで固定可能。
Tilt angle pitch pattern
7.2 °
OUT_TILT_ANGLE
-60 ‐ 100 °
1パック
1 個
純質量
0.72 kg
総質量
0.928 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177325791
ECLASS 8.0
27189263
データシート
Technical Data sheet