90°アングルアダプター

製品番号: CP 6528.110

アングルアダプター90°:CP-LからCP-Sへ、およびCP-XLからCP-L.への変更用

製品番号:
CP 6528.110
仕様
CP-XLをCP-Lに
製品説明
次の接続に使用します: 大小のサポートアームシステム。機能上もしくは外観上の必要に応じて、ケーブル引き出し口は上下から選択可能です。カバーは取り外し可能で、ケーブル引き込みが容易です。
材質
アルミダイキャスト
塗装色
RAL 7024
同梱品
サポートアーム取り付け用パッキンを含む
1パック
1 個
純質量
1.55 kg
総質量
1.75 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177565883
ECLASS 8.0
27400556
データシート
Technical Data sheet