- 製品番号:
- CP 6206.050
- 製品説明
- 4個のタッピングスクリューを使って、連結パーツにサポートアームを固定します。任意の長さに切断可能、ねじ切りは不要。大きな断面のクローズド型ケーブルダクト。
- 材質
- サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
- 塗装色
- サポートアーム:RAL 7035
- 同梱品
- サポートアーム
- 長さ
- 500 mm
- 寸法:
- 幅: 59 mm
高さ: 85 mm
長さ: 500 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.44 kg
- 総質量
- 2.64 kg
- 関税率番号
- 76042100
- EAN
- 4028177684263
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Support section CP 60, solid, L: 500 mm
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル