- 製品番号:
- VX 5329.190
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
リアドアおよびトップパネル:浸漬下塗り、静電粉体塗装
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
取っ手とヒンジ:RAL 9005
- 同梱品
- VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
鋼板製リアドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
トップパネル、ワンピース型、密閉型
グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 仕様 (トップパネル)
- 1枚型、密閉型
- Rear door design
- 鋼板ドア、密閉型、1枚型、130°ヒンジ付き
- Front door design
- アルミ製透視ドア、密閉型、1枚型、180°ヒンジ付き
- 仕様 (マウンティングレール)
- なし
- 仕様 (ボトム)
- グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
- Mounting angles position
- なし
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。)
- IKコード
- IK08
- 注記:
- 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 68.15 kg
- 総質量
- 70.2 kg
- EAN
- 4028177945548
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55