アウトドア ベーシックキャビネット

製品番号: CS 9783.550

一枚壁構造のハウジングシステム、1枚ドアと2枚ドアのタイプが用意されています。 屋外における、静的内装機器あるいは熱損失が非常に少ないアプリケーション向けに、すぐに使用できます。トップパネルのコンセプト:全周に換気用スリットを設けています。

製品番号:
CS 9783.550
製品説明
アウトドアエンクロージャー、100 mm搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。
材質
アルミニウム合金(AlMg3)
表面
静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色
RAL 7035
同梱品
1枚壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
基本ハウジング、グランドプレート(3分割型)付き
ルーフ、ボトム、フロントとエンクロージャー奥行きに 25 mm システム穴
ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027
搬送用ベース、フロントとリアにトリムをねじ留め
レインカバー
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 400 mm
外形寸法
全高: 1,355 mm
レインカバー 幅: 650 mm
レインカバー 高さ: 55 mm
レインカバー 奥行き: 450 mm
内法幅: 512 mm
内法高さ: 1,112 mm
内法奥行き: 349 mm
ベース高さ: 100 mm
型式等級、UL 50E に準拠
Type 3R
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
IKコード
IK10
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
38.95 kg
総質量
41 kg
EAN
4028177569157
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
資料
その他の技術情報
マニュアル