- 製品番号:
- AE 1002.600
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス
ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。
マウンティングプレート:鋼板
ステンレス、1.4301 (AISI 304) - 表面
- ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 同梱品
- エンクロージャー、ドア付き
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm - 保護等級、NEMA
- NEMA 4X
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 200 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 162 mm x 275 mm
- ドアの数
- 1
- ロックの数
- 1
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
Material lock: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき - 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.9 kg
- 総質量
- 4.1 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177000056
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- AE Compact enclosure, WHD: 200x300x155 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with one cam lock
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル
- White Paper