- 製品番号:
- AE 1213.500
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
- 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型
本体の底部にグランドプレート
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
3点ロックシステム
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 1,000 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 300 mm
- 板厚 (ドア)
- 2 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.5 mm
- 材料 (マウンティングプレート)
- 3 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 940 mm x 1,155 mm
- ドアの数
- 2
- ロック
- ロックの仕様: 3点ロックシステム
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
- グランドプレート
- サイズ: 4
数: 2
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 79 kg
- 総質量
- 80.5 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177252431
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
AE Compact enclosure, WHD: 1000x1200x300mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, 3-point lock system