- 製品番号:
- AX 9204.100
- 仕様
- Ex ボックス
- 用途
- ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
- 周囲温度範囲:-40 °C ~ +70 °C
- 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
- 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
- 材質
- エンクロージャー: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル、表面抵抗:< 10⁹ Ω
ドア:グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル、表面抵抗:< 10⁹ Ω 周囲にシリコンパッキンを貼付け
マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ
- 塗装色
- RAL 9011
- 同梱品
- エンクロージャー
ドア
マウンティングプレート
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 400 mm
奥行: 200 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 305 mm x 325 mm
- 材料 (マウンティングプレート)
- 2.5 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- はい
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- はい
- ロック
- ロックの数: 2
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 65
- Protection category NEMA
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IKコード
- IK09
- 動作温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 使用温度
- 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8.7 kg
- 総質量
- 8.9 kg
- 関税率番号
- 94037000
- EAN
- 4028177952089
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 製品説明
-
AX Ex enclosure, WHD: 400x400x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door