PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

製品番号: PK 9520.100

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。

製品番号:
PK 9520.100
仕様
PK enclosure with transparent cover
材質
エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製
カバー、透明:ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
カバースクリュー:ポリアミド
シールドプラグ:ポリエチレン
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャー、カバー付き
カバースクリュー
壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA
NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 254 mm
高さ: 180 mm
奥行: 90 mm
動作温度範囲
-35 °C...80 °C
基材
ポリカーボネート
1パック
1 個
純質量
0.701 kg
総質量
0.801 kg
関税率番号
94037000
EAN
4028177139756
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 254x180x90 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with transparent cover
取得認証
C-UL
DNV-GL
UL
適合宣言書
CE適合宣言書
データシート
詳細技術情報