- 製品番号:
- PK 9519.000
- 仕様
- PK enclosure with solid cover
- 材質
- エンクロージャー: グラスファイバー強化型ポリカーボネート製
カバー(グレー): グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
カバースクリュー:ポリアミド
シールドプラグ:ポリエチレン
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、カバー付き
カバースクリュー
壁面固定ねじ用シールドプラグ
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 182 mm
高さ: 180 mm
奥行: 165 mm
- 動作温度範囲
- -35 °C...80 °C
- 基材
- ポリカーボネート
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.841 kg
- 総質量
- 0.941 kg
- 関税率番号
- 94037000
- EAN
- 4028177139695
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
PK Polycarbonate enclosure, WHD: 182x180x165 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover