機器キャリヤー、右 WS 540 用

製品番号: AS 4051.103

自動圧着マシン RC または R8 E に適している機器キャリヤーユニット。ワイヤーリングテーブル WS 540 の右側に固定します。

製品番号:
AS 4051.103
製品説明
自動圧着マシン RC または R8 E に適している機器キャリヤーユニット。ワイヤーリングテーブル WS 540 の右側に固定します。
メリット
コンパクトなアタッチメント
幅方向と高さ方向に自在に調節可能
仕様
機器キャリヤー (幅x高さx奥行):318 x 313 x 20 mm、高さ調節 480 mm のためのパイプも含む
サポートアーム (幅x高さ) 500 x 700 mm
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7016
同梱品
機器キャリヤー、自動圧着マシン用
半自動サポートアーム 右
取り付け部品を含む
適用品番
4051.100
1パック
1 個
純質量
6.2 kg
総質量
7.2 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177957343
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
製品説明
Component support unit for a crimping machine
資料
マニュアル