手動油圧パンチャー

品番: AS 4055020

円形、正方形および長方形の打ち抜きに使用します。

品番:
AS 4055020
仕様
フレキシブル、油圧ホースおよびセパレートシリンダー付き
製品説明
円形、正方形および長方形の打ち抜きに使用します。
メリット
内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
null
材質
アルミニウム
同梱品
手動油圧パンチャー
油圧ねじ 直径 19 mm
油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm
高速度鋼下穴用ドリル 直径 11 mm
スペーサーブッシュセット (3 分割型)
プラスチックケース
操作方法 油圧式
円形パンチ 最大直径 82 mm
長方形パンチ 最大 46 x 86 mm
パンチャー出力 75 kN
最大動作圧 680 バール / 9850 psi
パンチダイス、正方形 92x92 mm まで
1パック
1 個
純質量
3.4 kg
総質量
3.546 kg
関税率番号
84678900
EAN
4028177807921
ETIM 9
EC001085
ETIM 8
EC001085
ECLASS 8.0
21049046
製品説明
Hand hydraulic punch, hose a. cylind.
資料
マニュアル