ケーブルストリッパー ケーブル直径 4.5~40 mm 用

品番: AS 4054410

電線の被覆剥きに使用するケーブルストリッパー です。円周カット、縦カットとスパイラルカットが可能な回転式ブレード。

品番:
AS 4054410
製品説明
電線の被覆剥きに使用します。円周カット、縦カットとスパイラルカットが可能な回転式ブレード。
塗装色
ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
寸法:
幅: 37 mm
高さ: 30.5 mm
長さ: 167 mm
適用ケーブルØ
4.5 ‐ 40 mm
1パック
1 個
純質量
0.18 kg
総質量
0.201 kg
関税率番号
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
製品説明
Stripping tool for cables Ø 4.5 - 40 mm