- 品番:
 
- AS 4053032
 
- 仕様
 
- プラス/マイナス用 
 
- 製品説明
 
- 精度の高いロングサイズのビット。工場での使用に最適。 
 
- メリット
 
- 最高の硬度そして最高のトルク値 
 
- 仕様
 
- 工具アダプター E 6.3 (¼") 
 
- 材質
 
- 高品質の特殊工具鋼 
 
- 軸径
 
- 6.3 mm 
 
- 先端形状
 
- Z 2 
 
- 長さ
 
- 73 mm 
 
- 1パック
 
- 3 個 
 
- 純質量
 
- 0.03 kg
 
- 総質量
 
- 0.049 kg
 
- 関税率番号
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807457 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- 製品説明
 
- 
Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft